Technische Daten
Lieferumfang
1 Freigabeeinheit D30
1 Multiblock D30 Hälfte M6 K, GD-Al, natur
1 Multiblock D30 Hälfte M6 G, GD-Al, natur
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x35, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.713.22 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 623 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | teilvormontiert |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098