item
Tischgestell 4 E 1200 FIFO

Tischgestell 4 E 1200 FIFO

0.0.657.95


Technische Daten

ArbeitsplatzsystemAlle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.657.95
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD-sicher ESD-safe = Nein
Gewicht [kg] m = 94.5 kg
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der item Arbeitstisch 4 E FIFO – die produktive Verbindung aus Arbeitsplatz und FIFO-Regal. Belastbar, ergonomisch und individuell. Gestalten Sie Ihre maßgeschneiderte Materialzu- und Behälterrückführung mit den kompatiblen Elementen aus dem Lean Production Systembaukasten.
Inklusive der maximalen Traglast vom 400 kg lässt sich dieser robuste Tisch elektrisch auf eine ergonomische Höhe einstellen. Für den Materialwechsel können auch programmierbare Positionen angefahren werden.
Der Arbeitstisch 4 E FIFO ist in sechs Basis- oder auch in Wunschgrößen konfigurierbar. Ausleger, Kabelwanne und die Vielfalt des item Arbeitsplatzsystems ergänzen das Angebot. Mit dem Konfigurator auf item24.de/konfig-ap stellen Sie schnell und gezielt den passenden Arbeitstisch zusammen.
Der item Arbeitstisch 4 E FIFO – die produktive Verbindung aus Arbeitsplatz und FIFO-Regal. Belastbar, ergonomisch und individuell. Gestalten Sie Ihre maßgeschneiderte Materialzu- und Behälterrückführung mit den kompatiblen Elementen aus dem Lean Production Systembaukasten.
Inklusive der maximalen Traglast vom 400 kg lässt sich dieser robuste Tisch elektrisch auf eine ergonomische Höhe einstellen. Für den Materialwechsel können auch programmierbare Positionen angefahren werden.
Der Arbeitstisch 4 E FIFO ist in sechs Basis- oder auch in Wunschgrößen konfigurierbar. Ausleger, Kabelwanne und die Vielfalt des item Arbeitsplatzsystems ergänzen das Angebot. Mit dem Konfigurator auf item24.de/konfig-ap stellen Sie schnell und gezielt den passenden Arbeitstisch zusammen.

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76109090