item
Tischgestell E 1500 120V

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemAlle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.648.21
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD-sicher ESD-safe = Nein
Gewicht [kg] m = 45.8 kg
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Der item Arbeitstisch E – speziell für Ihren betrieblichen Arbeitsplatz in der Fertigung, in der Wartung und im Kundendienst. Seine elektrische Höhenverstellung ermöglicht eine flexible, dem jeweiligen Benutzer angepasste Arbeitshaltung. Durch die Memory-Funktion ist die Höhenverstellung einfach zu bedienen. Die Bauform bietet eine großzügige Beinfreiheit.
Der Arbeitstisch E ist in verschiedenen Standard- und individuellen Größen erhältlich. Die Arbeitsfläche ist in vier Materialqualitäten lieferbar: kunststoffbeschichtet, hartlaminiert (HPL), hartlaminiert/elektrostatisch ableitfähig oder Buche Multiplex.
Aus unserer breiten Zubehörpalette können Sie zahlreiche nützliche Zubehöre mit Ihrem Arbeitstisch E kombinieren: Lösungen für die Medienversorgung, Beleuchtung des Arbeitsplatzes, Schwenkarme, vielfältiges ESD-Zubehör sowie Befestigungssysteme für PC und Werkzeuge.

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76109090