Abdeckkappe Nutenplatte X 8 80x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.704.81
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.704.81 |
---|---|
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 9 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GB |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39269097
Abdeckkappe Nutenplatte X 8 80x40, grau ähnlich RAL 7042
0.0.704.81
Auf Anfrage
Dieses Produkt ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.