Abdeckrahmen
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.663.68 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | weiß ähnlich RAL 9010 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 17 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PC |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Vertical | |
Line: 8 | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Vertical | |
Line: None | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 1 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 2 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 9010 (Pure white) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Horizontal | |
Line: None | Colour: RAL 7021 (Black grey) | Number of modules: 3 gang | Alignment: Horizontal |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85472000
Abdeckrahmen
Auf Anfrage