Steckdosenleiste
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Gehäuse, Al, eloxiert, natur
5 Schukosteckdosen
1 Ein-/Ausschalter, beleuchtet, 2-polig
1 System-Steckanschluss-Stecker
1 System-Steckanschluss-Buchse
2 Befestigungslaschen
2 Nutensteine V 8 St M5, verzinkt
4 Blechschrauben DIN 7981 C 2,9x25
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.44 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 450 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Connecting Cable: ✓ | |
Connecting Cable: X |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Zolltarifnummer
85365080
Steckdosenleiste
Auf Anfrage
* Pflichtangabe