Technische Daten
Lieferumfang
St, schwarz
Bohrbuchsen, St, gehärtet und geschliffen
Längenanschlag und Klemmbefestigung
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.642.74 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht [kg] | m = 1,11 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St, schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Edge length X: 40 | |
Edge length X: 80 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Zolltarifnummer
73269098