item
Abdeckkappe D30 F/R

Abdeckkappe D30 F/R


Alle 3 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.675.13
Baureihe Baureihe D30
Eigenschaft grau ähnlich RAL 7042
ESD-sicher ESD-safe = Nein
Gewicht m = 0,2 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PA-GB

Beschreibung

So gewinnen Sie die entscheidenden Zentimeter! Der Verbinder D30 innen liegt weitgehend innerhalb des (Profil-)Rohrs D30 und bildet einen ebenen 90°-Anschluss. Das spart Platz, weil sich beispielsweise die Einhängung einer Rollenbahn direkt an die vertikale Strebe eines Rahmens montieren lässt. Außerdem können Platten ohne Aussparungen in den Ecken bündig an einem Gestell montiert werden.
Vom bündigen Anschluss des Verbinders D30 innen an ein (Profil-)Rohr D30 profitiert das Erscheinungsbild einer Konstruktion. Außerdem kann der Verbinder an räumlich beengten Stellen nachträglich montiert werden. So lassen sich Streben zur weiteren Verstärkung von Konstruktionen schnell befestigen.
Die Abdeckkappe D30 R15 hält die Mutter des Verbinders D30 innen verliersicher in der Verbinderhälfte und schützt vor Staubablagerungen in der Mulde.

Varianten

Sortieren nach

Form:  gebogen Verbinderdurchmesser [Liste]:  40 mm
Form:  gebogen Verbinderdurchmesser [Liste]:  30 mm
Form:  eben Verbinderdurchmesser [Liste]:  kein

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090