Lenkrolle (doppelt)
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse PA, schwarz
Drehachse gleit-kugelgelagert,
Radachse gleitgelagert,
Gewindebolzen verdrehgesichert,
Fadenschutz,
Zwillingsbereifung PU, 80 Sh A, schwarz
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.444.95 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 178 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Tragfähigkeit (Rolle) | Tragfähigkeit = 50 kg/Rolle |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Tragfähigkeit (Rolle): 50 kg | Rollendurchmesser: 65 mm | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 50 kg | Rollendurchmesser: 65 mm | Feststeller: einfach | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Feststeller: einfach |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000
Lenkrolle (doppelt)
Auf Anfrage