Einfasssystem, Winkelleiste X 8
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.713.10 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Eigenschaft | natur |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 101 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Einfasssystem, Winkelleiste X 8
Auf Anfrage