Abdeckkappe Eckverbinder rund
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.627.60 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 8 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Colore: grigio | |
Serie: 5 | Colore: nero | |
Serie: 6 | Colore: grigio | |
Serie: 6 | Colore: nero | |
Serie: 8 | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Colore: nero |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090
Abdeckkappe Eckverbinder rund
Auf Anfrage