Würfel-Verbindungssatz 8
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Würfelverbinder 2D, GD-Al, natur
2 Abdeckkappen Würfel-Verbindungssatz 8 40, PA, grau ähnlich RAL 7042
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x22, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7092 - 8 - 200 HV, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.698.79 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 143 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Design: 2D | |
Design: 3D |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900
Würfel-Verbindungssatz 8
Auf Anfrage