Standard-Verbindungssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Standard-Verbindungsblech 8, St
Spezial-Halbrundschraube ESD ähnlich ISO 7380-M8x20, St
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.610.11 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 21 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 25 Nm |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 5 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 12 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 6 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 14 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: einseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 8 | Material: Kunststoff (POM) | Bauform: kompakt | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 20 | |
Baureihe: 10 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M10 | Gewindelänge: 25 | |
Baureihe: 12 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M12 | Gewindelänge: 30 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (verzinkt) | Bauform: beidseitig | Gewinde: KH8 | Gewindelänge: 55 | |
Baureihe: 8 | Material: Stahl (rostfrei) | Bauform: beidseitig | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 35 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181568
Standard-Verbindungssatz
Auf Anfrage