item
Friktionsgelenk 8

Friktionsgelenk 8


Alle 3 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

ArbeitsplatzsystemKomponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

3 Friktionsgelenke
4 Anschlussplatten, Al, natur
4 Halbrundschrauben M8x22, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.651.16
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD-sicher ESD-safe = Ja
Gewicht m = 1.005 g
Liefereinheit 1 Stück
Moment M = 200 Nm

Beschreibung

Darf es etwas mehr sein? Kein Problem, denn mit Friktionsgelenken 8 80 bauen Sie individuelle, belastbare Schwenkvorrichtungen.
Das Gelenk ermöglicht im Vergleich zum Friktionsgelenk 40 eine verdoppelte Stützweite bzw. eine verdoppelte Tragkraft. Die zweifache Verschraubung sorgt zusätzlich für mehr Sicherheit.
Die Bremse des Friktionsgelenks lässt sich feinfühlig einstellen, damit der Schwenkarm einfach zu positionieren, jedoch nicht schwer zu bewegen ist.
Die vormontierten Sätze werden anschlussfertig mit Schrauben geliefert. Die Verschraubung kann stirnseitig in den Kernbohrungen von Profilen 8 80 oder nutseitig erfolgen. Verdrehsicherungen mit Presspassung in den Profilnuten sorgen für spielfreie Verbindungen.
Die maximale Momentenbelastung eines Anschlussgelenks 80 beträgt 45 Nm, das Doppelgelenk 80 darf mit 200 Nm belastet werden.
Der Anschluss kann an eine horizontal oder vertikal verlaufende Profilnut erfolgen. Die stirnseitige Anbindung an die Profile ist ebenfalls möglich.
Alle Gelenke erlauben eine Rotation um 360° und sind im Reibmoment einstellbar.

Varianten

Sortieren nach

Capacidad de carga:  45 Nm Largo de borde X:  40
Capacidad de carga:  60 Nm Largo de borde X:  40
Capacidad de carga:  200 Nm Largo de borde X:  80

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Zolltarifnummer
84879090