Gewindeeinsatz D30/D40
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Gewindeeinsatzhälften D30, PA-GF
Sechskantmutter M8x30, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.640.96 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 51 g |
Kraft max. | Fmax. = 2.000 N |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Kunststoff (PA) | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: LPS | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Bauart: schwer | |
Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard | |
Baureihe: D40/30 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | ESD-sicher: X | Bauart: standard |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
73181900
Gewindeeinsatz D30/D40
Auf Anfrage