Befestigungssatz Winkel
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Profilstab 10 St M10, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M10x25, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 125-10,5, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.632.41 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 231,8 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Moment | M = 46 Nm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Material: Stainless steel | Thread length: 21 | Thread: M12 | Groove type: 8 mm | |
Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 16 | Thread: M6 | Groove type: 6 mm | |
Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 20 | Thread: M8 | Groove type: 8 mm | |
Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 25 | Thread: M10 | Groove type: 10 mm | |
Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread length: 30 | Thread: M12 | Groove type: 12 mm |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900
Befestigungssatz Winkel
Auf Anfrage