Technische Daten
Lieferumfang
vormontiert
Klemmring D30 Profil, Al
Quergewindebolzen M6, St, verzinkt
Zylinderschraube ähnlich DIN 912-M6x29,4, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.50 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 50 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Accessory function: Panel Clamp | Thread length: 28 | Clamp Lever: X | |
Accessory function: Fast installation | Thread length: - | Clamp Lever: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76169990