Technische Daten
Lieferumfang
2fach-Rohr
Rohrdurchmesser: 17 mm
Leistung: 36 Watt
Lichtfarbe neutralweiß, 2900 lm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.648.15 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 105 g |
Leistung | P = 36 W |
Liefereinheit | 1 Stück |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85393190