Gleitlager-Hülse
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.676.03 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 7 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | POM, ESD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Accessory function: Slide | Diameter: ø 40 mm | With anti-torsion device: X | Inside diameter: 31 | Diameter: 40 | |
Accessory function: Slide | Diameter: ø 40 mm | With anti-torsion device: ✓ | Inside diameter: 31 | Diameter: 40 | |
Accessory function: Guide | Diameter: ø 30 mm | With anti-torsion device: ✓ | Inside diameter: 21 | Diameter: 30 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
39269097
Gleitlager-Hülse
Auf Anfrage