Monitoradapter 8 VESA 75-100 PA
0.0.615.48
Technische Daten
Lieferumfang
1 Adapterplatte, PA-GF, schwarz
2 Fixierungen, GD-Zn, verzinkt
4 Schrauben M4x12, St, verzinkt
4 Scheiben ⌀4,3, verzinkt
2 Zylinderschrauben M8x16, St, verzinkt
2 Sechskantmuttern M8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.615.48 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 150 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097