item
Profil 8 80x40

Profil 8 80x40


Alle 28 Varianten ansehen
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.026.34
Baureihe Baureihe 8
Eigenschaft natur
ESD-sicher ESD-safe = Ja
Fläche A = 11,38 cm2
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 9,94 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 16,6 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 69,54 cm4
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 3,04 kg/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 6000 mm
Material Al, eloxiert
zulässige Nutauszugskraft F = 2500 N
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 8,3 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 17,38 cm3

Beschreibung

Das Profil 8 80x40 leicht ist ein universelles Konstruktionsprofil aus hochwertig eloxiertem Aluminium im Rastermaß der Baureihe 8.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt sechs offene Profilnuten 8.
Profile der Baureihe 8 sind in den Ausführungen standard, leicht und Economy (E) erhältlich. Durch zusätzliche Aussparungen wiegt ein Profil 8 80x40 leicht rund 33 Prozent weniger als ein Profil 8 80x40 bei gleicher Länge. Ein Profil 8 80x40 E wiegt rund 47 Prozent weniger.
Passend zur Belastung müssen die Flächenträgheitsmomente gegen Durchbiegung und die maximale Nutauszugskraft des gewählten Profils beachtet werden.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Design:  Light Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 6000 Design:  Light Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, not anodized Aluminium, not anodized
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, not anodized Aluminium, not anodized
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Grooves:  Open Open Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  Open Open Colour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Standard Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Design:  Standard Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Standard Grooves:  Open Open Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Grooves:  1 side closed 1 side closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  1 side closed 1 side closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Grooves:  1 side closed 1 side closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  1 side closed 1 side closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Economy Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Economy Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Grooves:  3 sides closed 3 sides closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  3 sides closed 3 sides closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Design:  Light Grooves:  All closed All closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Design:  Light Grooves:  All closed All closed Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung
20 6.000

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100