Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.700.02 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Fläche | A = 13,2 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 9,73 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 89,3 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 89,3 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 3,56 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 19 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 19 cm3 |
Beschreibung
Varianten
1/2 Varianten passend zu "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6.000
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990
Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe