Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.644.68 |
---|---|
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 39 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Schlüsselweite: SW3-1/4" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW4-1/4" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW5-1/4" | Ausführung: Kurz | |
Schlüsselweite: SW5-1/4" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW6-3/8" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW8-3/8" | Ausführung: standard | |
Schlüsselweite: SW8-1/2" | Ausführung: standard |
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82042000