Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.632.90 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 10 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 178 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | PP/TPE |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm | |
Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm | |
Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 10 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 10 mm | Panel thickness range: 4-6 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39169090
Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
Auf Anfrage