Synchronisationssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Kupplungshälften D40/D20, Al
2 Spreiznabenkupplungshälften D40/D15, St und Al
2 Kupplungszahnkränze D40, PU, grün
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 9,6 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 9,6 Nm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.662.50 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 198 g |
maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitig | Mmax = 20 Nm |
Wirkungsgrad | η = 1 |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: KRF | Kupplung: D50 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: GSF / KLE | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 5 | Kompatibilität: Spreiznabe D12 | Kupplung: D30 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D15 | Kupplung: D40 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D55 | |
Baureihe: 8 | Kompatibilität: Spreiznabe D34 | Kupplung: D80 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84836080
Synchronisationssatz
Auf Anfrage