Synchronisationssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Kupplungshälften D40/D20, Al
2 Kupplungshälften D40 KLE 6 60x60, Al
2 Kupplungszahnkränze D40, PU, grün
2 Zylinderschrauben DIN-912 M6x20, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.609.81 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 285 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Compatibility: KLE | Coupling: D55 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Coupling: D50 | |
Line: 8 | Compatibility: GSF / KLE | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D80 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
31163001
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84836080
Synchronisationssatz
Auf Anfrage