Technische Daten
Lieferumfang
Positionierring Förderband 8 40, PA6, ESD
Abdeckkappe BFT 8 40, PA6, ESD
2 Spreiznabenkupplungen D16/d13, Al/St/TPU
Sicherheitssiegel für Gefahr an rotierenden Bauteilen
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.703.07 |
---|---|
Baureihe | Fördertechnik |
Gewicht | m = 248 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84313900