Tischsäulensatz 2 E
665 1.085
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Säulen, Al, eloxiert, natur, mit Zuleitung 2 m
Steuerungseinheit mit Buchse für Kaltgerätestecker IEC 60320-C18
Tischschalter, 3 speicherbare Positionen, digitale Höhenanzeige, mit Zuleitung 2 m
Nennspannung : 120V~ 50/60 Hz
Gesamthubkraft 2000 N
Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s
Einschaltdauer 10%
Temperaturbereich -5°C bis 40°C
Schutzart: IP30 (Säulen,Handschalter),IP20 (Steuerungseinheit)
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.650.03 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht [kg] | m = 17,6 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Alimentation en énergie: 230V | |
Alimentation en énergie: 120V |
Downloads
CAD Daten
"Tischsäulensatz 2 E 120V" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Zolltarifnummer
84289090
Tischsäulensatz 2 E
665 1.085
Auf Anfrage
* Pflichtangabe