item
Werkzeugblock 320x160, natur

Werkzeugblock 320x160, natur

0.0.690.77


Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.690.77
Eigenschaft natur
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [kg] m = 1,137 kg
Liefereinheit 1 Stück
Material PP

Beschreibung

Ordnung nach Ihren Regeln! Der Werkzeugblock 320x160 ist ein Kunststoffblock mit aufgedruckter Rasterung. Er dient als individuelle Bereitstellung für Bohrer, Senker, Gewindeschneider, Bits oder ähnliches.
Die benötigten Sacklöcher können Sie nach Ihren Vorlieben in der gewünschten Anordnung bohren. Durch das resistente Material bleiben Ihre Werkzeuge nachhaltig übersichtlich aufbewahrt und jederzeit griffbereit.
Der Werkzeugblock kann in einer Schublade verstaut oder mit der item Behälterablage 8 160 befestigt werden. Die Ablage 8 Werkzeugblock 320x160 enthält Werkzeugblock und Halter zusammen als Satz. Durch die vormontierten Automatik-Nutensteine erfolgt die Anbringung schnell und einfach an der Profilnut 8.

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097