Winkelelement T1
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.388.00 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 73 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: 6 | Lunghezza: 30 mm | Tipo scanalatura: 6 mm | |
Serie: 6 | Lunghezza: 60 mm | Tipo scanalatura: 6 mm | |
Serie: 8 | Lunghezza: 40 mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: 8 | Lunghezza: 80 mm | Tipo scanalatura: 8 mm |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990
Winkelelement T1
Auf Anfrage
* Pflichtangabe