Modulare Bauelemente aus dem Aluminiumprofil MB Systembaukasten bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für Systemlösungen im Anwendungsbereich Maschinenbau.
Die Bauelemente können in vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten zum Bau von Maschinen, Vorrichtungen und Anlagen verwendet werden. In den Produktgruppen des Online Kataloges sind dabei die unterschiedlichen Komponenten, nach ihren Funktionen geordnet, sinnvoll zusammengefasst.
Die Rahmenkonstruktionen für den Anwendungsbereich Maschinenbau werden in ihrer Grundsubstanz aus Komponenten der Produktgruppe der Grundelemente aufgebaut. Aluminiumprofile aus verschiedenen Baureihen und Baugrößen können mittels spezieller Verbindungstechnik zu Grundgestellen kombiniert werden. Diese Grundgestelle können neben der Aufnahme von Kräften gleichzeitig auch zur Befestigung von Flächen bzw. Schutzgittern aus der Produktgruppe der Flächenelemente verwendet werden, um so passiven Schutz vor Eingriffen oder vor bewegten Komponenten zu bieten. Die Flächenelemente des Maschinenrahmens können dabei zusätzlich als Klapp-, Schiebe- oder Hubtür ausgelegt werden.
Stabile Stellfüße aus der Produktgruppe der Bodenelemente ermöglichen einen belastungsgerechten sicheren Stand auf dem Untergrund sowie die Möglichkeit des Höhenausgleichs durch Nivellierung bei Bodenunebenheiten.
Die Konstruktionen können dann in einem weiteren Schritt mittels dynamischer Komponenten, die sich aus Elementen der Produktgruppe der Dynamikelemente gestalten lassen, zu funktionellen automatisierten Einheiten komplettiert werden.
Unterschiedlichste Einrichtungen bis hin zum automatisierten Handlingsystem Âlassen sich mit Hilfe des MB Systembaukastens wirtschaftlich und flexibel erstellen. So können aus den MB Systemkomponenten nicht nur Laboreinrichtungen, Anlagen für die Elektronikfertigung oder Verpackungsmaschinen gebaut werden, sondern auch höchst anspruchsvolle Konstruktionen für den Einsatz z. B. im Bereich Reinraum etc.
Ob einfache Grundgestelle, Maschinen-Einhausungen, Prüfplätze oder komplexe Handhabungsvorrichtungen: die Produkte des MB Systembaukastens sind die richtige Lösung für alle Aufgabenstellungen.