Interessante Produkte rund um den ergonomischen Arbeitsplatz sowie Innovationen für den Bau von Abtrennungen stehen im Mittelpunkt der item MB Produktneuheiten 09/2009.
Neue Ideen für vielfältige Verstelleinrichtungen, zur Aufhängung von Werkzeugen sowie praktische Ablagen für die Materialbereitstellung und -zuführung.
Leichte Trennwände schnell aufstellen und verbinden, Türen zuverlässig abdichten: mit den neuen Komponenten des item MB Systembaukastens werden viele Spezialanwendungen ohne großen Planungs- und Bearbeitungsaufwand einfach aufgebaut.
 
Profitieren Sie von den item Innovationen – Ihre Ideen sind es wert.
 

item Kugelgelenk 8

Das Kugelgelenk 8 verbindet item Aluminiumprofile der Baureihe 8 oder andere Komponenten in beliebig justierbarem Winkel miteinander.

  • Doppelkugelgelenk mit besonders großem Verstellwinkel
  • 2 Versionen: Feststellgelenk für statische Nutzung oder
    Handverstellung über Klemmhebel
  • Anschluss an Profile 8 oder runde Aluprofile 8 D40

Klassische Anwendungsgebiete für die neuen item Kugelgelenke sind: Halterungen von Monitoren, Licht und Kameras oder schwenkbare Ausleger für die Waren- und Werkzeugbereitstellung.


Winkelfeststellung 8 80x40

Mit der Winkelfeststellung 8 80x40 werden Profilkonstruktionen in Winkellage  sehr fein einstellbar und zugleich hoch belastbar miteinander verbunden.

  • stabil, formschlüssig und einfache Bedienung
  • vormontiert: einfach anschrauben und anwenden
  • Kräfteaufnahme in allen Richtungen
  • Rastung verhindert ungewollte Verstellung
  • Einstellung ohne Werkzeug

Die Feststellung ist ein einfach bedienbares Verbindungselement für verstellbare Vorrichtungen an ergonomischen Arbeitsplätzen, wie Montagearbeitsplätze, Materialbereitstellungswagen u.v.m.


Rahmenprofil 8 40x20

Zum Bau von stabilen Fachböden, Regalen und Ablagen an Arbeitsplatz und in Materialwagen

  • Schmaler Rand für mehr Nutzfläche
  • Höherer Rand für mehr Rückhalt
  • Einfache und dichte Flächeneinfassung
  • Leichtes, preiswertes Profil mit simpler Verbindungstechnik

Ideal für Ablageböden besonders in Kombination mit Winkelfeststellung 8 80x40


Werkzeugschlitten 8 80x40

Der starke Werkzeugschlitten für die Profilnut 8: Bis zu 200 N (!) Belastungskraft können an dieser verschiebbaren Aufhängung sicher befestigt und bewegt werden.

  • Geteiltes Gehäuse, daher nachträglicher Einbau möglich
  • Hervorragende Gleiteigenschaften, kein Stick-Slip-Effekt
  • 2 rostfreie Karabiner zum schnellen Einhängen von Werkzeugen, Balancern, Leitungen u.v.m

Zusätzliche Bohrungen ermöglichen die Befestigung von Kabeln oder Zuleitungen mit Clips oder Kabelbindern am Werkzeugschlitten.

   

Zentral-Verbindungssatz P 8

Spezialausführung des Zentral-Verbindungssatzes 8 zur Verbindung paralleler Aluprofile der Baureihe 8.

  • schnelle Verbindung paralleler Profile
  • Keine sichtbare Verbindungstechnik (von einer Seite)
  • kein Spalt zwischen den Profilen

Einzelne, eigenstabile Abtrennungen oder Stellwandelemente können damit schnell und ohne aufwändige Ausrichtvorgänge aneinander gereiht werden.


Türdichtanschlag

Türdichtanschläge bilden im Türspalt einen Anschlag für Schwenktüren und dichten den Türspalt mit einer elastischen Dichtlippe ab.

  • Verschleißarm
  • Rundumdicht - daher auch für Reinraumanwendungen geeignet
  • Einfaches zuschneiden und montieren 

Bei Verwendung aufgesetzter Scharniere und Schlösser ist eine Unterbrechung der Türdichtung nicht nötig.


Weitere Auskünfte zu unseren MB Neuheiten 09/2009 finden Sie in unserem Neuheiten PDF oder fragen Sie direkt Ihnen lokalen Vertriebspartner.