Technical Data
Scope of Delivery
1 coupling housing GSF 8, Al
1 adapter plate GSF 8, for motor NEMA 24, Al
1 coupling half D30/D8, for motor NEMA 24, Al
1 expanding hub coupling half D30/D12, St and Al
1 coupling insert D30, PU, blue
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 7984 M4x45, St, bright zinc-plated
2 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M5x14, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x14, St, bright zinc-plated
1 Cap D30 F, PA
Properties
Article number | 0.0.715.29 |
---|---|
Line | line 8 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 389 g |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 3 Nm |
Efficiency | . = 1 |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
20/37 variants match "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: GSF | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 5 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D12 | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D15 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: acoplamiento expansible D34 | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D80 | ||
Serie: 5 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: KLE | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: KRF | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D50 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor NEMA 24 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 40 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D30 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D40 | ||
Serie: 6 | Compatibilidad: Accionamiento de husillo | Tipos de accionamiento: Motor SE 60 | Sentido de fuerza descensional: Paralelo | Acoplamiento: - | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 60 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Reductor AP/WP 80 | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 | ||
Serie: 8 | Compatibilidad: Cremallera | Tipos de accionamiento: Universal | Sentido de fuerza descensional: Axial | Acoplamiento: D55 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090