Technical Data
Scope of Delivery
1 coupling housing KLE 5 40x40, Al
1 adapter plate KLE 5 40x40, for motor NEMA 24, Al
1 coupling half D30/D8, for motor NEMA 24, Al
1 expanding hub coupling half D30/D12, St and Al
1 coupling insert D30, PU, blue
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x45, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x16, St, bright zinc-plated
4 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 912 M4x12, St, bright zinc-plated
1 Cap D30 F, PA
Properties
Article number | 0.0.717.14 |
---|---|
Line | line 5 |
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 346 g |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 2.2 Nm |
Efficiency | . = 1 |
Delivery unit | 1 set |
Description
Variants
Sort by
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: GSF | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D12 | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D15 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D80 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Piasta rozpierająca D34 | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D80 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 5 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KRF | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D50 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik NEMA 24 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 40 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D30 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D40 | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Silnik SE 60 | Kierunek odbioru napędu: Równolegle | Sprzęgło: - | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Napęd wrzeciona | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Równolegle | Sprzęgło: - | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 60 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Przekładnia AP/WP 80 | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 | |
Seria: 8 | Kompatybilność: Listwa zębata | Rodzaj napędu: Uniwersalna | Kierunek odbioru napędu: Osiowo | Sprzęgło: D55 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Customs tariff number
84879090