Perfil rótulo D30 e, transparente
Este artículo no se puede pedir directamente.
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.691.82 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | transparente |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 90 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
Material | PVC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | |
Delivery unit: Piece |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
Código arancelario
39162000
Perfil rótulo D30 e, transparente
Este artículo no se puede pedir directamente.