Datos técnicos
Volumen de suministro
Autoadhesiva
Características
Número de artículo | 0.0.644.70 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | transparente |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 66.5 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2000 mm |
Material | PVC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Modelo: Normal | Unidad de suministro: Corte | |
Modelo: Normal | Unidad de suministro: Pieza | |
Modelo: Flexible | Unidad de suministro: Corte | |
Modelo: Flexible | Unidad de suministro: Pieza |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Código arancelario
39162000