item
Cáncamo D10 M6x25

Cáncamo D10 M6x25

0.0.718.51

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 perno anular D10 M6x25, St, zinc
1 arandela, St, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934-M6-I8I, St, zincado brillante

Características

Número de artículo 0.0.718.51
Serie Serie D30
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 18 g
Unidad de suministro 1 kit
Material St. zinc.

Descripción

Gracias a su rosca corta, el perno anular D10 M6x25 puede fijarse a una ranura de la serie 6 u 8 utilizando una tuerca con ranura en T. El bucle cerrado ofrece una sujeción segura para cables de acero y plástico como medio para instalar carros o contrapesos en aplicaciones Karakuri/LCA.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110620
eCl@ss 4.0
23110603
eCl@ss 4.1
23110603
eCl@ss 5.0
23110603
eCl@ss 5.1
23110603
UNSPSC 7.0
31161610
UNSPSC 9.0
31161610
eCl@ss 6.0.1
23110603
eCl@ss 7.1
23110620
eCl@ss 11.0
23110620
Código arancelario
73181558