El trabajo con los componentes del Sistema de Construcción item MB es simple, lógico, rápido y limpio.  Algunos componentes del sistema requieren explicaciones adicionales que no se encuentran en los catálogos. Dé una hojeada a nuestro "Preguntas sobre el producto" o lea las instrucciones de montaje:

 

   
Acoplamiento D30 551 KB
Acoplamiento D55 519 KB
Acoplamiento D80 529 KB
Bisagra Al, cargas ligeras 65 KB
Cerradura puerta corredera 570 KB
Columna 8 200x170 1.225 KB
Guía lineal 12 D25 2.138 KB
Guía de rodadura 8 D6 323 KB
Guía de rodadura 5 D6 218 KB
Guía de rodadura 8 D25 320 KB
Guía de rodadura 8 D10/D14 310 KB
Lámpara 35 W 41 KB
Lámpara 55 W 925 KB
Unidad lineal KLE 3,5 MB
Polea para cadena 727 KB
Polea 8 80 R25 4.005 KB
Polea 8 40 R25 3.656 KB
Polea 5 40 R10 619 KB
Rail guía PS 4-15 316 KB
Kit esquinera 8 32x18 59 KB
Sets Fijación en inglete 8 246 KB
Sistema de cerradura 6-8 1.633 KB
Sistema cierre integrado 2.085 KB
Sistema de persiana 3.122 KB
Sistema de cerradura reja dual 630 KB
Sistemas de cierre 585 KB
Sistema puerta levadiza 2,3 MB
Soporte para taladro 954 KB