Un nuevo diseño para los perfiles y elementos del Sistema de Construcción MB de item:

Perfiles X: Alta funcionalidad y diseño depurado.
Con sus caras cerradas y lisas, los perfiles X despliegan una nueva estética.
Gracias a un radio mínimo de los cantos, las conexiones entre los perfiles es casi invisible. Las ranuras tapadas pero igualmente utilizables aportan un toque refinado. La ranura del perfil puede abrirse ofreciendo así una posibilidad de fijación universal únicamente donde es necesario. En el resto del perfil queda la superficie lisa de aluminio anodizado.

Elementos de construcción X: Neutralidad y líneas depuradas.
La linearidad de los perfiles también se encuentra en la forma y los colores de los pies y manetas así como en los elementos de construcción correspondientes para la fijación de paneles. Tapetas grises cierran las extremidades de los perfiles.
El diseño depurado se encuentra en cada detalle y forma una construcción armoniosa.

El sistema de perfiles X presenta varias ventajas: Con el sistema de construcción en dimensiones modulares se pueden realizar estructuras de soporte envolventes de manera flexible.
Las ranuras cerradas evitan el ensuciamiento.
Estructuras de perfiles del Sistema de construcción X son ideales para aplicaciones industriales con altos requisitos de higiene:


- Protecciones de máquinas
- Productos usados en salas blancas
- Separaciones
- Estanterías y vitrinas

 

Premiado:
El innovador Sistema de Construcción X confiere a cada construcción una estética de calidad.
Alta técnica combinada con diseño sofisticado. La Serie X recibió el famoso "iF Product design Award" 2008 y ha sido nominada al Deutscher Designpreis 2008.