Bild: item KLE = Kompakt Linear Einheit

Unidades lineales KLE - 
Alto rendimiento en poco espacio

Las Unidades lineales compactas combinan la funcionalidad de una guía lineal con una correa dentada integrada en poco espacio. Son ideales para tareas de posicionamiento a velocidades altas y se caracterizan por un funcionamiento silencioso y elementos de accionamiento con poco desgaste.


Las ventajas de las Unidades lineales:
- alto rendimiento en poco espacio
- durabilidad y marcha fácil por sus ruedas grandes
- todos los elementos de funcionamiento interiores cubiertos por la correa dentada
  protegida contra impactos y ensuciamiento
- alta seguridad porque no existen partes exteriores móviles
- compacta en las dimensiones modulares de las series 6 y 8
- ranuras item para la fijación y el montaje de elementos de construcción
- poco mantenimiento: todos los elementos accesibles desde el exterior
- ejes de largo individual posibles, carcasa de hasta max. 6000 mm
- adaptación de cualquier motor con elementos de acoplamiento universales del
  kit accionamiento
- posibilidad de sincronización para varias unidades lineales con un motor
- fijación de interruptor de proximidad y conducto de cables integrados
- modo de construcción permite entrega rápida

Unidades lineales KLE accesorios
Unos accesorios muy útiles completan las Unidades lineales KLE y permiten construir fácilmente el carro y los módulos de accionamiento:

Unidades lineales KLE Placas de patín
Construcciones prefabricadas o individuales para los elementos móviles encima de la KLE. Con sistemas de múltiples ejes la placa de patín también forma una fijación estable para las unidades lineales conectadas entre ellas.

 

 

Bild: item Antriebssätze

Unidades lineales KLE Kits accionamiento
Los kits accionamiento permiten conectar fácilmente cualquier motor a los accionamientos de correas dentadas de la KLE. Las características de este concepto modular son poca mecanización y transmisión de torque en unión positiva.
 

Unidades lineales KLE Kits sincronismo
La conexión de varias KLE con sistemas de accionamiento paralelos y acoplados resulta del uso de kits sincronismo preparados. Excepto el corte del árbol acoplamiento no se necesita ninguna mecanización.
 
 

Bild: item KLE Endschalter

Unidades lineales KLE Interruptor de proximidad
Ranuras de perfiles especiales en las carcasas de la KLE permiten el posicionamiento libre de interruptores de proximidad integrados (hasta cuatro por unidad lineal). La placa de contacto de serie del carro permite determinar el punto de referencia y la posición final.
 

Unidades lineales KLE Diseño
Alta técnica combinada con diseño sofisticado. Las Unidades lineales KLE recibieron el Reddot Design Award 2008 y fueron nominadas para el Deutscher Designpreis 2008.

Unidades lineales KLE Información
Para obtener más información sobre nuestras Unidades lineales KLE, por favor consulte nuestro Catálogo on-line.