Connecteur de raccordement D30/rainure 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
partiellement prémonté
2 demi-connecteurs, GD-Al, naturel
Connecteur 8 D30-90° adaptateur, GD-Al, naturel
Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
Ecrou hexagonal M6-I8I-DIN 934, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.629.97 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 115 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple | M = 10 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Posición angular: 0° | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Posición angular: -90°...+90° / 0°...+360° | Rosca: M8 | Largo de rosca: 40 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900
Connecteur de raccordement D30/rainure 8
Sur demande
* Indication obligatoire