Rail télescopique
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 rails télescopiques 12,7x45,7 L600 avec amortisseur, extension totale
Propriétés
Référence | 0.0.719.71 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
Charge | max. 45 kg par paire |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 1,79 kg |
Température ambiante (de service) | +10 °C … +40 °C |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier |
Durée d’utilité | 50.000 cycles |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Load: max. 44 kg per pair | Length: 400 mm | Pull-out: Full extension | Soft close: ✓ | |
Load: max. 45 kg per pair | Length: 500 mm | Pull-out: Full extension | Soft close: ✓ | |
Load: max. 45 kg per pair | Length: 600 mm | Pull-out: Full extension | Soft close: ✓ | |
Load: max. 43 kg per pair | Length: 700 mm | Pull-out: Full extension | Soft close: ✓ | |
Load: max. 140 kg per pair | Length: 500 mm | Pull-out: Over extension | Soft close: X | |
Load: max. 120 kg per pair | Length: 600 mm | Pull-out: Over extension | Soft close: X | |
Load: max. 110 kg per pair | Length: 700 mm | Pull-out: Over extension | Soft close: X | |
Load: max. 100 kg per pair | Length: 790 mm | Pull-out: Over extension | Soft close: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024900
Rail télescopique
Sur demande