Embouts – dimension standard
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.419.25 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 10,2 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 16 mm | Dimension Y: 8,5 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Carré | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Carré | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: gris | |
Série: 5 | Contour: Carré | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: gris | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: gris | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: gris | |
Série: 5 | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 14 mm | Couleur: noir | |
Série: 5 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: gris | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 24 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Carré | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Carré | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: gris | |
Série: 6 | Contour: Carré | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 24 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: gris | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Carré | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Carré | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: gris | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 90 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 90 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: noir | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 30 mm | Couleur: gris | |
Série: 6 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 32 mm | Dimension Y: 18 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 32 mm | Dimension Y: 18 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 32 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 32 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Carré | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Carré | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Carré | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Carré | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 28 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: noir | |
Série: 10 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: noir | |
Série: 10 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 20 mm | Couleur: gris | |
Série: 10 | Contour: Carré | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: noir | |
Série: 10 | Contour: Carré | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: gris | |
Série: 10 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: noir | |
Série: 10 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 50 mm | Couleur: gris | |
Série: 10 | Contour: Carré | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: noir | |
Série: 10 | Contour: Carré | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: gris | |
Série: 10 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: noir | |
Série: 10 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 100 mm | Couleur: gris | |
Série: 12 | Contour: Carré | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: noir | |
Série: 12 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: noir | |
Série: 12 | Contour: Carré | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | Couleur: noir | |
Série: 12 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 60 mm | Couleur: noir | |
Série: 12 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 120 mm | Couleur: noir | |
Série: X | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 12 mm | Couleur: gris | |
Série: X | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: gris | |
Série: X | Contour: Carré | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: gris | |
Série: X | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Couleur: gris | |
Série: X | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Couleur: gris | |
Série: X | Contour: Carré | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Couleur: gris | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 14 mm | Couleur: noir | |
Série: 8 | Contour: Rectangulaire | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 14 mm | Couleur: gris |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39235090