Données techniques
Étendue de la livraison
Ciseau tôle acier, nickelé brillant
Lame, acier spécial
Enclume, acier
Poignée plastique revêtement antidérapant
Propriétés
Référence | 0.0.265.63 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 300 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Seria: - | Wersja: Bez ogranicznika | |
Seria: 8 | Wersja: Z odbojnikiem 90° |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Numéro du tarif douanier
82015000