Données techniques
Étendue de la livraison
Equerre, GD-Zn alu RAL9006
2 écrous 8 St M8, acier zingué
2 vis Fhc M8x18-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.486.28 |
---|---|
Couple | M = 25 Nm |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 167 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 6 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 8 | Material: Zamak | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Individual | |
Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: ✓ | Cruceta antigiro: Doble | |
Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 8 | Material: Acero | Color: Gris | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno | |
Serie: 10 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Con dispositivo antitorsión: X | Cruceta antigiro: ninguno |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000