Fixations XMS
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Fixations, AI
8 vis Chc tête bombée M8x22-ISO 7380, acier zingué
2 vis Chc M8x20-DIN 912, acier zingué
2 écrous de nivellement M8, St
Propriétés
Référence | 0.0.698.88 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 321 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Verbindungssätze: gerade | Ausrichtung: 180° | Rahmenstärke: 80 mm | |
Verbindungssätze: rechtwinklig | Ausrichtung: 90° | Rahmenstärke: 80 mm | |
Verbindungssätze: rechtwinklig abgeflacht | Ausrichtung: 90° | Rahmenstärke: 40 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990
Fixations XMS
Sur demande