Système d’entourage, joint butoir X 8 40
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.713.09 |
---|---|
Ligne | ligne X |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 200 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 3 mm | Paroi: simple | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 3 mm | Paroi: simple | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: simple | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: simple | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-7 mm | Paroi: simple | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-7 mm | Paroi: simple | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: double | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: double |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100