Flasque 8 D30
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Partiellement pré-monté
Flasque D30 90°, acier zingué
2 vis sans tête M10x8-DIN 913, acier zingué
3 vis Chc M8x16-DIN 912, acier zingué
3 écrous V 8 St M8, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.701.45 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 514 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Forma: Forma a I | |
Forma: Forma a L |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73079100
Flasque 8 D30
Sur demande