item
Articulation

Articulation


Voir toutes les 11 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-articulations, GD-Zn, RAL 9006 gris alu
4 pions amovibles, GD-Zn zingué
2 douilles taraudées M8, acier zingué
2 entretoises, acier inox
2 vis Fhc M8x10-DIN 7991, acier

Propriétés

Référence 0.0.265.31
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 320 g
Charge mobile F2 = 750 N
Charge mobile F1 = 750 N
Charge fixe F1 = 5 000 N
Charge fixe F2 = 1 000 N
Unité de livraison 1 pce

Description

Permet une liaison angulaire de profilés jusqu’à 180°. L’articulation est utilisable comme charnière renforcée.
Blocage en rotation possible par suppression de deux entretoises. Se positionne sur le profilé à l’aide de deux pions amovibles.
Les articulations réglables possèdent une poignée de blocage.

Variantes

Tri par

Serie:  5 Dimensioni esterne:  20x20 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio:  X Forma:  Normale
Serie:  5 Dimensioni esterne:  20x20 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio: Forma:  Normale
Serie:  6 Dimensioni esterne:  30x30 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio:  X Forma:  Normale
Serie:  6 Dimensioni esterne:  30x30 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio: Forma:  Normale
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio:  X Forma:  Normale
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio: Forma:  Normale
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio:  X Forma:  Normale
Serie:  X Dimensioni esterne:  40x40 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio:  X Forma:  Normale
Serie:  X Dimensioni esterne:  40x40 Esecuzione snodo:  Personalizzato Leva di bloccaggio: Forma:  Normale
Serie:  5 Dimensioni esterne:  20x20 Esecuzione snodo:  Lato frontale / scanalatura Leva di bloccaggio:  X Forma:  un lato
Serie:  5 Dimensioni esterne:  20x20 Esecuzione snodo:  Lato frontale / lato frontale Leva di bloccaggio:  X Forma:  entrambi i lati

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
eCl@ss 7.1
23020104
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360301
UNSPSC 7.0
31162403
Numéro du tarif douanier
83021000