Poignées T
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Profilé 8 40x40 4N léger 780 mm, Al, anodisé
1 Poignée Al 750
1 Embouts, PA-GF, gris
Matériel de fixation
Propriétés
Référence | 0.0.646.83 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,64 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Grifflänge: 320 mm | |
Grifflänge: 520 mm | |
Grifflänge: 720 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
84879090
Poignées T
Sur demande